Publique sus productos
UK-Electrical enclosures Type A
Hager

UK-Electrical enclosures Type A

Traducido por Google,

Tipo.A_SP&N

Tableros de distribución de SP&N

Características:

  • Los tableros de distribución de SP&N están disponibles de 4 a 28 vías de salida. La gama incluye una selección de interruptores-seccionadores de 100 A y 2 polos 63 A, RCCB tipo A de 30 mA y 2 polos o RCCB tipo A de 100 A y 30 mA y 2 polos, o una gama de versiones de carga dividida.
  • Cumple con BS EN 61439-3. lnA = 63A/100A, lnC=63A, Icc=10kA.
  • Tamaños de cable: 100 A: 50 mm2, 63 A: 16 mm2.
  • Amplio espacio de cableado, con disposición para aceptar RCBO.
  • Complemento completo de barras de terminales de tierra y neutro para aceptar cables de hasta 16 mm2.
  • Apto para entrada de cables por todos los lados y por detrás.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaUK-type-A_enclosures
  • Familia de productoPortfolio United Kingdom
  • Grupo de productosUK-Enclosures
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Código ETIMEC000214
  • Nombre ETIMSmall distribution board