Publique sus productos
Inclusive Springer Tini
Inclusive Springer Tini
Inclusive Springer Tini
Inclusive Springer Tini
Inclusive Springer Tini
Inclusive Springer Tini
Inclusive Springer Tini
Inclusive Springer Tini
    HAGS

    Inclusive Springer Tini

    Traducido por Google,
    Spring Toy Tini es un juguete de muelles inclusivo que ofrece juego para niños de entre 2 y 5 años. Los muelles son una característica común en el patio de recreo, el patio de la escuela, junto a la zona residencial o junto al parque. Con un respaldo alto de 550 mm y la posibilidad de colocar nuestro arnés de seguridad, más niños pueden experimentar la emoción que se obtiene al balancearse hacia adelante y hacia atrás. Tini también tiene un asa en la parte superior del respaldo que permite que un adulto ayude y brinde apoyo. Con dos asas de fácil acceso, los niños pueden agarrarse firmemente durante toda la experiencia.
    Especificaciones
    • 8108739 - Green - Sunken Foundation 8108738 - Green - Loose Fill 8108737 - Green - Above Ground 8107676 - Red - Sunken Foundation 8107675 - Red - Loose Fill 8107674 - Red - Above Ground
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatini-springer
    • Familia de productoFreestanding Play Equipment
    • Grupo de productosSpringers & Rockers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Juegos, parque infantil