Publique sus productos
Hakron Lintel
Hakron Lintel
Hakron Lintel

    Hakron Lintel

    Traducido por Google,
    Los dinteles de acero se aplican sobre aberturas en la mampostería. Esto se hace para transferir la carga de la mampostería sobre la abertura a las superficies de ladrillo adyacentes a la abertura. Los dinteles están en la mampostería exterior y/o interior y se colocan sobre el ladrillo a ambos lados del día. Los dinteles están calculados para soportar todo el peso de la mampostería. Debido al bajo peso propio del dintel de acero, se generan ahorros considerables en mano de obra y material. Dinteles estándar en stock ver Tabla de dinteles Certacon http://www.certacon.nl/certacon/geveldrager/index.php?main=downloads&hmenu=89 Ver la información para los dinteles mencionados Adaptación de proyectos Además de los dinteles estándar también producimos muchos personalizados. Estos encargos se realizan a través de Certacon BV El departamento de ingeniería calcula y desarrolla el dintel para su proyecto. Por ejemplo, juntas combinadas (de adentro hacia afuera), juntas para sellado de cavidades, juntas redondas o redondeadas, juntas de colocación profunda y juntas con formas especiales, como un frente en ángulo recto, etc. También son posibles combinaciones con refuerzo de ladrillo. O, por ejemplo, acoplar una capa de laminado, sobre o con soportes de laminado de acero inoxidable. Para obtener información técnica, póngase en contacto con Hakron Certacon. Encontrará más información sobre Hakron Certacon al final de este catálogo.
    Especificaciones técnicas
    • Referencialatei
    • Familia de productoCurtain Slab
    • Grupo de productosHP Click
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)90
    • Ancho (mm)870
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    • Peso Neto (kg)2.74
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Vigas, viguetas, cargaderos

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    Luxemburgo
    Países Bajos
    Reino Unido