Publique sus productos
ALLJOIST® Series I-Joists
ALLJOIST® Series I-Joists
ALLJOIST® Series I-Joists

    ALLJOIST® Series I-Joists

    4.4 de 5 estrellas4.4(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    Las vigas I de la serie ALLJOIST® tienen bridas aserradas sólidas, material de alma comprobado y adhesivos estructurales aprobados.
    Estas vigas están diseñadas para ofrecer a nuestros clientes sistemas de pisos y techos de alta calidad y alto rendimiento, a precios competitivos con respecto a los materiales de construcción tradicionales. Fabricada en Canadá, la serie ALLJOIST® de ala ancha está disponible en todo el este de Estados Unidos.
    Características y beneficios:
    • Garantía: ¡Infunde confianza en el producto, en el constructor y en USTED!
    • Peso ligero: más fácil de manejar; construcción rápida; menores costos de mano de obra.
    • Disponible en longitudes largas: diseños de piso/techo más simples; aumenta el rendimiento del piso y la resistencia sísmica
    • Bordes suavizados: menos astillas, lo que evita lesiones dolorosas que hacen perder el tiempo.
    • Orificios preimpresos de 1-1/2": el cableado se puede pasar a través de la red; construcción más rápida, lo que reduce los costos de mano de obra; permite el flujo de aire por encima del aislamiento
    • Se permiten agujeros en la red: cableado, HVAC, plomería y otros agujeros grandes se pueden hacer a través de la red; sin plafones antiestéticos
    • Apariencia limpia: agrada al propietario de la estructura, lo que hace que el constructor se vea bien.
    • Recortable en campo con herramientas de carpintería: modificación rápida y sencilla en el lugar de trabajo sin necesidad de habilidades ni herramientas especializadas
    • Más rígido - Pisos más planos y silenciosos
    • Respetuoso con el medio ambiente: utiliza la mitad de la fibra de madera que la madera dimensional (incorpora "ecología" al producto)
    Especificaciones
    • Applications: Floor and Roof

      Flange Thickness (in.): 1.5

      Flange Width (in.): 2.5 | 3.5

      Joist Depths (in.): 9.25 | 9.5 | 11.25 | 11.875 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24

      Material: Solid Sawn Flange With OSB Web

      Availability: US and Canada

      Keywords: Boise Cascade, Boise, I-joist, Ijoist, joist, Engineered Wood, EWP, truss, rafter, wood, AJS, BCI, TJI 

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaboise09
    • Familia de productoWood I Joists
    • Grupo de productosALLJoist
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2010-02-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Vigas, viguetas, cargaderos
    • Clasificación IFC Miembro estructural
    • Nombre UNSPSCWood joists
    • Código UNSPSC30103607
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_08_86
    • Descripción Uniclass 2015Structural wood-composite I-joists
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 17 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood I-Joists
    • Número OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Título OmniClass Engineered Wood Products
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos