Publique sus productos
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam

    BOISE GLULAM® Beam

    4.3 de 5 estrellas4.3(24 reseñas)
    Traducido por Google,
    Los productos de vigas BOISE GLULAM® se fabrican con adhesivos de grado exterior o de uso húmedo que cumplen con todas las normas reconocidas.
    El beneficio de las vigas BOISE GLULAM® es la flexibilidad del producto. Nuestras vigas se fabrican en una variedad de anchos y profundidades con longitudes de hasta 66 pies, con o sin camber. Una amplia gama de opciones de apariencia y capas hacen de este uno de los productos de madera de ingeniería más versátiles disponibles. Las vigas BOISE GLULAM® están disponibles en el noroeste.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaboise08
    • Familia de productoBeams
    • Grupo de productosBOISE GLULAMS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2010-02-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Vigas, viguetas, cargaderos
    • Clasificación IFC Miembro estructural
    • Nombre UNSPSCWood beams
    • Código UNSPSC30103601
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_08_33
    • Descripción Uniclass 2015Glued laminated timber beams
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 18 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlued-Laminated Beams
    • Número OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Título OmniClass Engineered Wood Products
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos