Tubos de refuerzo para la industria del hormigón prefabricado. Disponibles en latas con doble nervadura. Previa solicitud, el tubo de refuerzo puede ser doblado (acotado) para su entrega. Para ello, se deben especificar las dimensiones del núcleo A y B y el ángulo C. Espesor del material del tubo de refuerzo: 0,20 mm de diámetro para 33 t/m Ø 63 y 0,26 mm para diámetros de 65 t/m a 125 mm. Longitud estándar: 6 metros.