Publique sus productos
Ecostat Single lever bath mixer S pressure balance for concealed installation
Ecostat Single lever bath mixer S pressure balance for concealed installation
    hansgrohe

    Ecostat Single lever bath mixer S pressure balance for concealed installation

    Traducido por Google,
    Ecostat Mezclador monomando de bañera S con equilibrio de presión para instalación empotrada
    Especificaciones
    • Surfaces: - 04447000 Chrome - 04447820 Brushed Nickel - 04447140 Brushed Bronze - 04447340 Brushed Black Chrome - 04447670 Matt Black - 04447700 Matt White Specification: • 2 functions • temperature and on/off control for 2 outlets • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • pressure control and volume control in one unit, shut-off/ diverter valve • temperature limitation adjustable • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set
    Especificaciones técnicas
    • Referencia04447000
    • Familia de productoShower mixers
    • Grupo de productosEcostat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.75
    • Ancho (pulgadas)6.75
    • Profundidad (pulgadas)2.63
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures