Publique sus productos
Croma Select S Hand shower 110 3jet 2.5 GPM
Croma Select S Hand shower 110 3jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Croma Select S Hand shower 110 3jet 2.5 GPM

    Traducido por Google,
    Croma Select S Teleducha 110 3jet 2,5 GPM
    Especificaciones
    • Surfaces: - 04947820 Brushed Nickel - 04947400 White/Chrome Specification: • shower head size: 110 mm • spray type: SoftRain, IntenseRain, Massage spray • convenient diversion via Select button • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • suitable for continous flow water heaters
    Especificaciones técnicas
    • Referencia04947USA
    • Familia de productoHand showers
    • Grupo de productosCroma Select S
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2.75
    • Ancho (mm)4.25
    • Profundidad (mm)9.63
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010161
    • Nombre ETIMHand shower
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures