Publique sus productos
Croma Hand shower E 75 1jet Green 1.5 GPM
Croma Hand shower E 75 1jet Green 1.5 GPM
    hansgrohe

    Croma Hand shower E 75 1jet Green 1.5 GPM

    Traducido por Google,
    Croma E Teleducha 75 1jet 1.5 GPM
    Especificaciones
    • Surfaces: - 06497000 Chrome - 06497820 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 75 mm • spray type: Rain • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • rinseable screen seal • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Especificaciones técnicas
    • Referencia06497000
    • Familia de productoHand showers
    • Grupo de productosCroma
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3
    • Ancho (mm)2.88
    • Profundidad (mm)8
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010161
    • Nombre ETIMHand shower
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures