Publique sus productos
13351XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 150cc Nordic
13351XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 150cc Nordic
13351XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 150cc Nordic
    hansgrohe

    13351XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 150cc Nordic

    Traducido por Google,
    Termostato de baño Ecostat Fine para instalación expuesta 150cc Nordic
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 13351000 Chrome

      Specification:

      • projection 152 mm
      • 2 functions
      • temperature and water flow control
      • thermostat cartridge
      • spray type spout: normal spray
      • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min
      • flow rate for bath spout at 3 bar: 17 l/min
      • flow rate of hand shower at 3 bar: 13 l/min
      • min. operating pressure: 1 bar
      • max. operating pressure: 10 bar
      • Safety stop at 40 °C
      • temperature limitation adjustable
      • non-return valve
      • protected against backflow, according to DIN EN 1717
      • material handles: metal
      • connection dimension: DN20
      • connection type: G ¾
      • centre distance: 150 mm
      • dirt filter included
      • includes optional accessory to limit total flow to 7,6 l/min where required

    Especificaciones técnicas
    • Referencia13351XXX
    • Familia de productoBath thermostat
    • Grupo de productosEcostat Fine
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)38
    • Ancho (mm)310
    • Profundidad (mm)163
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets