Publique sus productos
13355XXX Ecostat Element Bath thermostat for exposed installation France C3
hansgrohe

13355XXX Ecostat Element Bath thermostat for exposed installation France C3

Traducido por Google,
Termostato de baño Ecostat Element para instalación expuesta Francia C3
Especificaciones
  • Surfaces:

    - 13355000 Chrome

    - 13355670 Matt Black

    Specification:

    • projection 177 mm
    • 2 functions
    • temperature and water flow control
    • thermostat cartridge
    • spray type spout: normal spray
    • Safety stop at 40 °C
    • temperature limitation adjustable
    • non-return valve
    • protected against backflow, according to DIN EN 1717
    • with silencer
    • material handles: metal
    • connection dimension: DN15
    • connection type: G ½
    • centre distance: 150 ± 12 mm
    • dirt filter included

Especificaciones técnicas
  • Referencia13355XXX
  • Familia de productoBath thermostat
  • Grupo de productosEcostat Element
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)68
  • Ancho (mm)310
  • Profundidad (mm)188
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC010862
  • Nombre ETIMBath mixing tap
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures