Publique sus productos
Talis M52 Single lever kitchen mixer 220, installation in front of a window, pull-out spray, 2jet
Talis M52 Single lever kitchen mixer 220, installation in front of a window, pull-out spray, 2jet
    hansgrohe

    Talis M52 Single lever kitchen mixer 220, installation in front of a window, pull-out spray, 2jet

    Traducido por Google,
    Talis M52 Mezclador monomando de cocina 220, instalación delante de una ventana, ducha extraíble, 2jet
    Especificaciones
    • Surfaces: - 14877000 Chrome - 14877750 Alux - 14877800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 220 • swivel range 150° • installation in front of the window, can be laid flat, base height 70 mm • normal spray, shower spray • non-lockable shower spray • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 11 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia14877000
    • Familia de productoKitchen mixers
    • Grupo de productosTalis M52
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)411
    • Ancho (mm)119
    • Profundidad (mm)276
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011431
    • Nombre ETIMKitchen mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía