Publique sus productos
Ecostat E Bath thermostat 150cc for exposed installation Nordic-DZR
Ecostat E Bath thermostat 150cc for exposed installation Nordic-DZR
    hansgrohe

    Ecostat E Bath thermostat 150cc for exposed installation Nordic-DZR

    Traducido por Google,
    Ecostat E Termostato de baño 150cc para instalación vista Nordic-DZR
    Especificaciones
    • Surfaces: - 15367000 Chrome Specification: • projection 171 mm • 2 functions • centre distance: 150 ± 12 mm • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • maximum flow rate at 3 bar: 20,7 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 21 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15 l/min • shut-off/ diverter valve, thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • connection type: s-shaped connections • connection dimension: DN15 • dirt filter included
    Especificaciones técnicas
    • Referencia15367XXX
    • Familia de productoBath thermostat
    • Grupo de productosEcostat E
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)68
    • Ancho (mm)306
    • Profundidad (mm)204
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets