Publique sus productos
24225XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with thermostat 150cc Nordic
hansgrohe

24225XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with thermostat 150cc Nordic

Traducido por Google,
Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart con termostato 150cc Nordic
Especificaciones
  • Surfaces: - 24225000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower bar, slider, shower hose • overhead shower Pulsify 260 1jet • shower head size overhead shower: 260 mm • spray type overhead shower: PowderRain • spray disc surface: graphite • Fast Drain empties the overhead shower from an angle of 10° • removable shower head • spray type hand shower: PowderRain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • height-adjustable slider with locking push-button slider • swivel shower arm • thermostat Ecostat Fine • safety stop at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • simultaneous utilization of 2 functions • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN20 • connection thread G ¾ • centre distance 150 mm • intrinsically safe against backflow • 2 functions
Especificaciones técnicas
  • Referencia24225XXX
  • Familia de productoShowerpipes with thermostat
  • Grupo de productosPulsify S Puro
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)6.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011613
  • Nombre ETIMShower column/panel
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers