Publique sus productos
Unica Shower bar E Puro 65 cm with easy slide hand shower holder and Isiflex shower hose 160 cm
Unica Shower bar E Puro 65 cm with easy slide hand shower holder and Isiflex shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Unica Shower bar E Puro 65 cm with easy slide hand shower holder and Isiflex shower hose 160 cm

    Traducido por Google,
    Unica Barra de ducha E Puro 65 cm con soporte de teleducha easy slide y flexo de ducha Isiflex 160 cm
    Especificaciones
    • Surfaces: - 24404000 Chrome - 24404140 Brushed Bronze - 24404670 Matt Black - 24404700 Matt White Specification: • consists of: shower bar, slider, shower hose • swivelling shower bar with rasters • pivot connector prevent hose from tangling • profile stand pipe: square • stand pipe length: 663.0 mm • shower hose length: 1600.0 mm • hand shower holder of plastic/metal, hand shower holder for right- and left-hand installation • hand shower holder with locking mechanism • slider steplessly adjustable • wall supports of plastic • drilling distance: 627.0 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia24404XXX
    • Familia de productoWallbars
    • Grupo de productosUnica
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)663
    • Ancho (mm)74
    • Profundidad (mm)82
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010140
    • Nombre ETIMSliding rod
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures