Publique sus productos
75420XXX Vivenis Single lever bath mixer for exposed installation
75420XXX Vivenis Single lever bath mixer for exposed installation
75420XXX Vivenis Single lever bath mixer for exposed installation
    hansgrohe

    75420XXX Vivenis Single lever bath mixer for exposed installation

    Traducido por Google,
    Vivenis Mezclador monomando de bañera para instalación vista
    Especificaciones
    • Surfaces: - 75420000 Chrome - 75420140 Brushed Bronze - 75420340 Brushed Black Chrome - 75420670 Matt Black - 75420700 Matt White Specification: • 2 functions • projection: 216 mm • centre distance: 150 ± 12 mm • spray type mixer: WaterfallStream • maximum flow rate at 3 bar: 19,4 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 19,4 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • pressure diverter Select with automatic resetting • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections • wall-mounted • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificaciones técnicas
    • Referencia75420XXX
    • Familia de productoBath mixers
    • Grupo de productosVivenis
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)76
    • Ancho (mm)306
    • Profundidad (mm)223
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011421
    • Nombre ETIMOutlet for sanitary taps
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures