Publique sus productos
Vernis Blend Shower set Vario EcoSmart with shower bar 65 cm
Vernis Blend Shower set Vario EcoSmart with shower bar 65 cm
Vernis Blend Shower set Vario EcoSmart with shower bar 65 cm
Vernis Blend Shower set Vario EcoSmart with shower bar 65 cm
    hansgrohe

    Vernis Blend Shower set Vario EcoSmart with shower bar 65 cm

    Traducido por Google,
    Vernis Blend Set de ducha 100 Vario EcoSmart con barra de ducha Crometta 65 cm
    Especificaciones
    • Surfaces: - 26279000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,7 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • shower hose with conical nut on both ends • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • stand pipe length: 669.0 mm • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round • drilling distance 625 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia26279XXX
    • Familia de productoWallbar sets
    • Grupo de productosVernis Blend
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)669
    • Ancho (mm)100
    • Profundidad (mm)268
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010109
    • Nombre ETIMSliding rod combination
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures