Publique sus productos
Crometta Hand shower 1jet
Crometta Hand shower 1jet
    hansgrohe

    Crometta Hand shower 1jet

    Traducido por Google,
    Crometta Teleducha 100 1jet
    Especificaciones
    • Surfaces: - 26331400 White/Chrome Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 14 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificaciones técnicas
    • Referencia26331400
    • Familia de productoHand showers
    • Grupo de productosCrometta
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)332
    • Ancho (mm)100
    • Profundidad (mm)64
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)170
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010161
    • Nombre ETIMHand shower
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures