Publique sus productos
26423XXX Vernis Blend Set de ducha Vario EcoSmart 9 l/min con barra de ducha 65 cm
26423XXX Vernis Blend Set de ducha Vario EcoSmart 9 l/min con barra de ducha 65 cm
    hansgrohe

    26423XXX Vernis Blend Set de ducha Vario EcoSmart 9 l/min con barra de ducha 65 cm

    Vernis Blend Set de ducha Vario EcoSmart 9 l/min con barra de ducha 65 cm
    Especificaciones
    • Surfaces: - 26423670 negro mate Specification: • Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante • Cabezal Ø 100 mm • Tipo de chorro: Rain, IntenseRain • Caudal 9,7 l/min aprox. a 3 bar • Diámetro de la barra: 22 mm • longitud de tubo ascendente: 669 mm • perfil tubo ascendente: redondo
    Especificaciones técnicas
    • Referencia26423XXX
    • Familia de productoWallbar sets
    • Grupo de productosVernis Blend
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)669
    • Ancho (mm)100
    • Profundidad (mm)268
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010109
    • Nombre ETIMSliding rod combination
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures