Publique sus productos
Croma Overhead shower 220 1jet EcoSmart 9 l/min
Croma Overhead shower 220 1jet EcoSmart 9 l/min
    hansgrohe

    Croma Overhead shower 220 1jet EcoSmart 9 l/min

    Traducido por Google,
    Croma Ducha fija 220 1jet EcoSmart 9 l/min
    Especificaciones
    • Surfaces: - 26465000 Chrome - 26465310 Brushed Red Gold - 26465820 Brushed Nickel - 26465340 Brushed Black Chrome - 26465990 Polished Gold Optic - 26465140 Brushed Bronze Specification: • shower head size: 220 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 9 l/min • minimum flow pressure: 1,3 bar • spray disc removable for cleaning • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificaciones técnicas
    • Referencia26465000
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de productosCroma
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)61
    • Ancho (mm)220
    • Profundidad (mm)220
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011383
    • Nombre ETIMShower head
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures