Publique sus productos
Crometta Shower set Vario with shower bar 65 cm
Crometta Shower set Vario with shower bar 65 cm
    hansgrohe

    Crometta Shower set Vario with shower bar 65 cm

    4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Crometta Set de ducha 100 Vario con barra de ducha 65 cm
    Especificaciones
    • Surfaces: - 26532400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 13,8 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round • drilling distance 625 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia26532400
    • Familia de productoWall bar sets
    • Grupo de productosCrometta
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)669
    • Ancho (mm)140
    • Profundidad (mm)281
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010109
    • Nombre ETIMSliding rod combination
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures