Publique sus productos
Ecostat Shower system for exposed installation Vario with Ecostat 1001 CL thermostat and shower bar 65 cm Nordic-DZR
Ecostat Shower system for exposed installation Vario with Ecostat 1001 CL thermostat and shower bar 65 cm Nordic-DZR
Ecostat Shower system for exposed installation Vario with Ecostat 1001 CL thermostat and shower bar 65 cm Nordic-DZR
    hansgrohe

    Ecostat Shower system for exposed installation Vario with Ecostat 1001 CL thermostat and shower bar 65 cm Nordic-DZR

    Traducido por Google,
    Crometta Sistema de ducha para instalación vista Vario con termostato Ecostat 1001 CL y barra de ducha 65 cm Nordic-DZR
    Especificaciones
    • Surfaces: - 26689400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower thermostat, shower bar, slider, shower hose • shower head size: 100 mm • spray type overhead shower: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • pivot connector prevent hose from tangling • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • max. operating pressure: 6 bar • min. operating pressure: 1 bar
    Especificaciones técnicas
    • Referencia26689XXX
    • Familia de productoShower combination
    • Grupo de productosEcostat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)650
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010109
    • Nombre ETIMSliding rod combination
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers