Publique sus productos
Rainfinity Baton hand shower 100 1jet 1.75 GPM
hansgrohe

Rainfinity Baton hand shower 100 1jet 1.75 GPM

Traducido por Google,
Ducha de mano Rainfinity Bastón 100 1jet 1.75 GPM
Especificaciones
  • Surfaces: - 26867671 Matt Black - 26867001 Chrome - 26867701 Matt White - 26867821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: PowderRain • spray disc surface: graphite, easy cleanable aluminium spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
Especificaciones técnicas
  • Referencia26867001
  • Familia de productoHand showers
  • Grupo de productosRainfinity
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-23
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1.5
  • Profundidad (mm)9
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)116
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC010161
  • Nombre ETIMHand shower
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures