Publique sus productos
Croma Showerpipe 160 1jet with single lever mixer
Croma Showerpipe 160 1jet with single lever mixer
    hansgrohe

    Croma Showerpipe 160 1jet with single lever mixer

    Traducido por Google,
    Croma Showerpipe 160 1jet con mezclador monomando
    Especificaciones
    • Surfaces: - 27154000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, single lever shower mixer, shower hose, hand shower holder, shower bar • overhead shower Croma 160 • shower head size overhead shower: 160 mm • spray type overhead shower: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • fully chrome-plated spray disc • spray type hand shower: Rain, Massage spray, Shampoo spray, normal spray • flow rate Rain spray (at 3 bar): 16 l/min • minimum flow pressure: 1,2 bar • pipe can be shortened in height • shower bar diameter: 22 mm • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 270 mm • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • ceramic cartridge • adjustable hot water limitation • min. operating pressure: 1,2 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificaciones técnicas
    • Referencia27154000
    • Familia de productoShower pipes with mixer
    • Grupo de productosCroma
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1426
    • Ancho (mm)285
    • Profundidad (mm)352
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)4.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011613
    • Nombre ETIMShower column/panel
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures