Publique sus productos
Raindance S Showerpipe 240 1jet with thermostat Nordic
Raindance S Showerpipe 240 1jet with thermostat Nordic
    hansgrohe

    Raindance S Showerpipe 240 1jet with thermostat Nordic

    Traducido por Google,
    Raindance S Showerpipe 240 1jet con termostato Nordic
    Especificaciones
    • Surfaces: - 27235000 Chrome - 27847670 Matt Black Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider • overhead shower Raindance S 240 Air • shower head size overhead shower: 240 mm • spray type overhead shower: RainAir • spray type hand shower: Rain, RainAir, Whirl • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 17 l/min • minimum flow pressure: 2 bar • min. operating pressure: 2 bar • max. operating pressure: 10 bar • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 460 mm • thermostat Ecostat Comfort • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ¾ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Especificaciones técnicas
    • Referencia27235000
    • Familia de productoShowerpipes with thermostat
    • Grupo de productosRaindance S
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1310
    • Ancho (mm)305
    • Profundidad (mm)592
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)5.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011613
    • Nombre ETIMShower column/panel
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers