Publique sus productos
Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM
Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM

    Traducido por Google,
    Raindance S Ducha fija 150 1jet 2,5 GPM
    Especificaciones
    • Surfaces: - 27486001 Chrome - 27486005 Chrome - 27486821 Brushed Nickel - 27486831 Polished Nickel Specification: • shower head size: 150 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • grey spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • installation: wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Especificaciones técnicas
    • Referencia27486001
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de productosRaindance S
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3
    • Ancho (pulgadas)5.38
    • Profundidad (pulgadas)5.38
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011383
    • Nombre ETIMShower head
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures