Publique sus productos
Croma 100 Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm and soap dish
Croma 100 Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm and soap dish
    hansgrohe

    Croma 100 Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm and soap dish

    Traducido por Google,
    Croma 100 Set de ducha Vario EcoSmart 9 l/min con barra de ducha de 90 cm y jabonera
    Especificaciones
    • Surfaces: - 27653000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider, soap dish • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, normal spray, Shampoo spray, Massage spray • spray type adjustment by turning spray disc • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round
    Especificaciones técnicas
    • Referencia27653000
    • Familia de productoWallbar sets
    • Grupo de productosCroma 100
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-01-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)985
    • Ancho (mm)151
    • Profundidad (mm)243
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010109
    • Nombre ETIMSliding rod combination
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures