Publique sus productos
Croma E Showerpipe 280 1jet Varia
Croma E Showerpipe 280 1jet Varia
    hansgrohe

    Croma E Showerpipe 280 1jet Varia

    Traducido por Google,
    Croma E Showerpipe 280 1jet Varia con termostato
    Especificaciones
    • Surfaces: - 27696000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, shower holder • overhead shower Croma E 280 1jet • shower head size overhead shower: 280 x 170 mm • spray type overhead shower: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • maximum flow rate at 3 bar: 16,9 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15,5 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • pipe can be shortened in height • shower bar diameter: 22 mm • height-adjustable slider with locking push-button slider • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • thermostat Ecostat E • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • centre distance 150 ± 12 mm • variable wall support • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Especificaciones técnicas
    • Referencia27696000
    • Familia de productoShowerpipes with thermostat
    • Grupo de productosCroma E
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1112
    • Ancho (mm)306
    • Profundidad (mm)438
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)5.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011613
    • Nombre ETIMShower column/panel
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures