Publique sus productos
Crometta S Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno
Crometta S Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno
    hansgrohe

    Crometta S Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno

    Crometta S Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno GP
    Especificaciones
    • Surfaces: - 27795000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower hose, hand shower holder, wall connector • overhead shower Crometta S 240 • shower head size overhead shower: 240 mm • spray type overhead shower: Rain • convenient diversion via Select button • ball-joint: overhead shower angle adjustable • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 9 l/min • minimum flow pressure: 1,2 bar • mounting type: exposed installation • pipe can be shortened in height • height-adjustable hand shower holder • shower arm length: 350 mm • connection dimension: DN15 • connection thread G ½ • suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW • min. operating pressure: 1,2 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificaciones técnicas
    • Referencia27795000
    • Familia de productoShower pipes universal
    • Grupo de productosCrometta S
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1468
    • Ancho (mm)358
    • Profundidad (mm)468
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011613
    • Nombre ETIMShower column/panel
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures