Publique sus productos
Comfortflex Shower hose 200 cm
Comfortflex Shower hose 200 cm
Comfortflex Shower hose 200 cm
Comfortflex Shower hose 200 cm
    hansgrohe

    Comfortflex Shower hose 200 cm

    Traducido por Google,
    Comfortflex Flexo de ducha 200 cm
    Especificaciones
    • Surfaces: - 28169000 Chrome Specification: • high-quality shower hose with metal effect • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 2.00 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • connection thread: G ½
    Especificaciones técnicas
    • Referencia28169000
    • Familia de productoShower hoses
    • Grupo de productosComfortflex
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)15
    • Ancho (mm)15
    • Profundidad (mm)2000
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)308
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011535
    • Nombre ETIMShower hose
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures