Publique sus productos
hansgrohe Shower hose Techniflex 63"
hansgrohe

hansgrohe Shower hose Techniflex 63"

Traducido por Google,
Isiflex Flexo de ducha 160 cm
Especificaciones
  • Surfaces: - 28276003 Chrome - 28276143 Brushed Bronze - 28276253 Brushed Gold Optic - 28276333 Polished Black Chrome - 28276343 Brushed Black Chrome - 28276623 Oil Rubbed Bronze - 28276673 Matt Black - 28276703 Matt White - 28276803 Stainless Steel Optic - 28276823 Brushed Nickel - 28276833 Polished Nickel - 28276923 Rubbed Bronze - 28276933 Polished Brass - 28276993 Polished Gold Optic Specification: • high-quality shower hose • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 1.60 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • nuts shower hose: conical nut on both ends • connection thread: G ½
Especificaciones técnicas
  • Referencia28276003
  • Familia de productoShower hoses
  • Grupo de productoshansgrohe
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)23
  • Ancho (mm)23
  • Profundidad (mm)1600
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)0.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011535
  • Nombre ETIMShower hose
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Oceanía