Publique sus productos
Rainfinity Shower set 130 3jet with shower bar S Puro 90 cm, push slider and Designflex textile shower hose 160 cm
Rainfinity Shower set 130 3jet with shower bar S Puro 90 cm, push slider and Designflex textile shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Rainfinity Shower set 130 3jet with shower bar S Puro 90 cm, push slider and Designflex textile shower hose 160 cm

    Traducido por Google,
    Rainfinity Set de ducha 130 3jet con barra de ducha S Puro 90 cm, deslizador de empuje y flexo de ducha textil Designflex 160 cm
    Especificaciones
    • Surfaces: - 28743000 Chrome - 28743140 Brushed Bronze - 28743340 Brushed Black Chrome - 28743670 Matt Black - 28743700 Matt White - 28743990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: hand shower, slider, shower hose, shower bar • shower head size: 130 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain • convenient spray selection via Select button • with non-return valve • pivot connector prevents hose from tangling • wall mounting: screw fastening • height-adjustable slider with locking push-button slider • pipe length: 959 mm • shower bar diameter: 22 mm • profile pipe: round • drilling distance 915 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia28743XXX
    • Familia de productoWall bar sets
    • Grupo de productosRainfinity
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)959
    • Ancho (mm)130
    • Profundidad (mm)88
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010109
    • Nombre ETIMSliding rod combination
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures