Publique sus productos
Metris Bath spout
Metris Bath spout
    hansgrohe

    Metris Bath spout

    Traducido por Google,
    Caño de bañera Metris
    Especificaciones
    • Surfaces: - 31494000 Chrome Specification: • 1 function • projection 165 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • connection dimension: DN20 • spray type: normal spray
    Especificaciones técnicas
    • Referencia31494000
    • Familia de productoBath fillers
    • Grupo de productosMetris
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)65
    • Ancho (mm)65
    • Profundidad (mm)181
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011421
    • Nombre ETIMOutlet for sanitary taps
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures