Publique sus productos
Talis S Single lever kitchen mixer 170 with pull-out spray
Talis S Single lever kitchen mixer 170 with pull-out spray
    hansgrohe

    Talis S Single lever kitchen mixer 170 with pull-out spray

    Traducido por Google,
    Talis M52 Mezclador monomando de cocina 170, ducha extraíble, 2jet
    Especificaciones
    • Surfaces: - 32841000 Chrome - 32841800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: single lever kitchen mixer • ComfortZone 170 • swivel range 150° • normal spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia32841000
    • Familia de productoKitchen mixers
    • Grupo de productosTalis S
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)224
    • Ancho (mm)52
    • Profundidad (mm)274
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011431
    • Nombre ETIMKitchen mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía