Publique sus productos
33715XXX Ecostat Comfort S Thermostat for concealed installation for 2 functions
33715XXX Ecostat Comfort S Thermostat for concealed installation for 2 functions
33715XXX Ecostat Comfort S Thermostat for concealed installation for 2 functions
    hansgrohe

    33715XXX Ecostat Comfort S Thermostat for concealed installation for 2 functions

    Traducido por Google,
    Termostato Ecostat Comfort S para instalación empotrada para 2 funciones
    Especificaciones
    • Surfaces: - 33715000 Chrome - 33715140 Brushed Bronze - 33715340 Brushed Black Chrome - 33715670 Matt Black - 33715700 Matt White - 33715990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • temperature and water flow control • thermostat cartridge • maximum flow rate at 1 bar: 14,4 l/min • flow rate upper outlet: 25,7 l/min • flow rate lower outlet: 25,7 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 25,7 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • escutcheon can be aligned by +/- 3° • easy installation due to pre-assembled function block • handles always at the same height regardless of the installation depth of the basic set • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • material handles: metal • connection type: basic set iBox universal 2 (# 01500180) • thermostat is delivered with buttons Rain small, Rain large, hand shower, Waterfall, bath tub
    Especificaciones técnicas
    • Referencia33715XXX
    • Familia de productoEcostat S
    • Grupo de productosShower thermostat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)155
    • Ancho (mm)155
    • Profundidad (mm)36
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.09
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011327
    • Nombre ETIMBuilt-in mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers