Publique sus productos
Logis Towel hook
Logis Towel hook
    hansgrohe

    Logis Towel hook

    4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Gancho para toallas Logis
    Especificaciones
    • Surfaces: - 40511000 Chrome - 40511820 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia40511000
    • Familia de productoHooks
    • Grupo de productosLogis
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)18
    • Ancho (mm)18
    • Profundidad (mm)42
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)129
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010552
    • Nombre ETIMTowel hook
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Descripción Uniclass 2015Clothes hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 27
    • Título OmniClass Robe Hooks
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía