Publique sus productos
AddStoris Liquid soap dispenser
AddStoris Liquid soap dispenser
AddStoris Liquid soap dispenser
AddStoris Liquid soap dispenser
    hansgrohe

    AddStoris Liquid soap dispenser

    4.7 de 5 estrellas4.7(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    Dispensador de jabón líquido AddStoris
    Especificaciones
    • Surfaces: - 41745820 Brushed Nickel - 41745000 Chrome - 41745140 Brushed Bronze - 41745340 Brushed Black Chrome - 41745670 Matt Black - 41745700 Matt White - 41745990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material holder: metal • material container: matt glass • type of soap: liquid soap • filling capacity 200 ml • dosage 2 ml • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia41745XXX
    • Familia de productoLotion dispenser
    • Grupo de productosAddStoris
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)158
    • Ancho (mm)81
    • Profundidad (mm)118
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)662.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText