Publique sus productos
Xuniva Evo U Wash bowl 650/400 without tap hole and overflow, dualcolor
hansgrohe

Xuniva Evo U Wash bowl 650/400 without tap hole and overflow, dualcolor

Traducido por Google,
Lavabo Xuniva Evo U 650/400 sin orificio para grifería ni rebosadero, bicolor
Especificaciones
  • Surfaces: - 60333760 Slate Matt Grey - 60333780 Sand Matt Beige Specification: • material: ceramic • outer dimensions basin: 650x400x120 mm (BxTxH) • basin inner height: 65 mm • hidden drain included • without tap hole • without overflow • without shelf • installation type: built-on • with mounting material • basin inner colour: white
Especificaciones técnicas
  • Referencia60333XXX
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)120
  • Ancho (mm)650
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)11.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures