Publique sus productos
AddStoris Toilet brush holder wall-mounted
AddStoris Toilet brush holder wall-mounted
AddStoris Toilet brush holder wall-mounted
AddStoris Toilet brush holder wall-mounted
    hansgrohe

    AddStoris Toilet brush holder wall-mounted

    4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    Escobillero de pared AddStoris
    Especificaciones
    • Surfaces: - 41752820 Brushed Nickel - 41752000 Chrome - 41752140 Brushed Bronze - 41752340 Brushed Black Chrome - 41752670 Matt Black - 41752700 Matt White - 41752990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material recess: matt glass • with removable insert • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia41752XXX
    • Familia de productoToilet brush holders
    • Grupo de productosAddStoris
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)218
    • Ancho (mm)105
    • Profundidad (mm)120
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Clasificación IFC Terminal sanitario