Publique sus productos
AddStoris Double hook
AddStoris Double hook
AddStoris Double hook
AddStoris Double hook
    hansgrohe

    AddStoris Double hook

    4.9 de 5 estrellas4.9(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    Gancho para toallas AddStoris doble
    Especificaciones
    • Surfaces: - 41755820 Brushed Nickel - 41755000 Chrome - 41755140 Brushed Bronze - 41755340 Brushed Black Chrome - 41755670 Matt Black - 41755700 Matt White - 41755990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 50 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia41755XXX
    • Familia de productoHooks
    • Grupo de productosAddStoris
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)21
    • Ancho (mm)66
    • Profundidad (mm)36
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)125.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText