Publique sus productos
54244XXX Xilesa E Vanity unit 340/240 for handrinse basin, door hinge right
54244XXX Xilesa E Vanity unit 340/240 for handrinse basin, door hinge right
54244XXX Xilesa E Vanity unit 340/240 for handrinse basin, door hinge right
    hansgrohe

    54244XXX Xilesa E Vanity unit 340/240 for handrinse basin, door hinge right

    Traducido por Google,
    Xilesa E Mueble de lavabo 340/240 para lavabo, bisagra de puerta derecha
    Especificaciones
    • Surfaces: - 54244550 Cashmere Oak - 54244700 Matt White - 54244760 Slate Matt Grey - 54244780 Sand Matt Beige Specification: • MoistureProof: durable and consistent material • with side handle gap • opening type: door • 1 door • door hinge: right • SoftClose, for smooth and silent closing • wall-mounted • mounting condition: pre-mounted • with mounting material • handrinse basin must be ordered separately • space saving siphon (#54235000) is mandatory and must be ordered separatley
    Especificaciones técnicas
    • Referencia54244XXX
    • Familia de productoVanity unit
    • Grupo de productosXilesa E
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)620
    • Ancho (mm)340
    • Profundidad (mm)240
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)18.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011382
    • Nombre ETIMWashbasin lower cupboard
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework