Publique sus productos
54263XXX Xilesa E Vanity unit 1180/470 with 1 drawer for wash basin
54263XXX Xilesa E Vanity unit 1180/470 with 1 drawer for wash basin
54263XXX Xilesa E Vanity unit 1180/470 with 1 drawer for wash basin
54263XXX Xilesa E Vanity unit 1180/470 with 1 drawer for wash basin
    hansgrohe

    54263XXX Xilesa E Vanity unit 1180/470 with 1 drawer for wash basin

    Traducido por Google,
    Xilesa E Mueble de lavabo 1180/470 con 1 cajón para lavabo
    Especificaciones
    • Surfaces: - 54263550 Cashmere Oak - 54263700 Matt White - 54263760 Slate Matt Grey - 54263780 Sand Matt Beige Specification: • MoistureProof: durable and consistent material • with side handle gap • opening type: full pull-out • 1 drawer • SoftClose, for smooth and silent closing • wall-mounted • mounting condition: pre-mounted • with mounting material • washbasin must be ordered separately • space saving siphon (#54235000) is mandatory and must be ordered separatley
    Especificaciones técnicas
    • Referencia54263XXX
    • Familia de productoVanity unit
    • Grupo de productosXilesa E
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)500
    • Ancho (mm)1180
    • Profundidad (mm)470
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)42.29
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011382
    • Nombre ETIMWashbasin lower cupboard
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework