Publique sus productos
54305XXX Xilesa E Vanity unit 1375/550 with 4 drawers for console
54305XXX Xilesa E Vanity unit 1375/550 with 4 drawers for console
54305XXX Xilesa E Vanity unit 1375/550 with 4 drawers for console
54305XXX Xilesa E Vanity unit 1375/550 with 4 drawers for console
    hansgrohe

    54305XXX Xilesa E Vanity unit 1375/550 with 4 drawers for console

    Traducido por Google,

    Xilesa E Mueble de baño 1375/550 con 4 cajones para consolas

    Especificaciones
    • Surfaces: - 54305550 Cashmere Oak - 54305700 Matt White - 54305760 Slate Matt Grey - 54305780 Sand Matt Beige Specification: • MoistureProof: durable and consistent material • with side handle gap • opening type: full pull-out • 4 drawers • SoftClose, for smooth and silent closing • wall-mounted • mounting condition: pre-mounted • with mounting material • wash bowl/countertop basin ground and console must be ordered separatley • space saving siphon (#54235000) is mandatory and must be ordered separatley
    Especificaciones técnicas
    • Referencia54305XXX
    • Familia de productoBathroom vanity
    • Grupo de productosXilesa E
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)620
    • Ancho (mm)1375
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)62.21
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010013
    • Nombre ETIMBathroom vanity
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework