Publique sus productos
RainDrain Flex Linear shower drain 80 cm cuttable for free mounting
RainDrain Flex Linear shower drain 80 cm cuttable for free mounting
    hansgrohe

    RainDrain Flex Linear shower drain 80 cm cuttable for free mounting

    Traducido por Google,
    RainDrain Flex Finish set desagüe de ducha 800 cortable
    Especificaciones
    • Surfaces: - 56044800 Brushed Stainless Steel - 56044000 Chrome - 56044140 Brushed Bronze - 56044340 Brushed Black Chrome - 56044670 Matt Black - 56044700 Matt White - 56044990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: design grate with removable cover, Dryphon • can be shortened on site • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • with integrated slope • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • mounting type: two-sided • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Especificaciones técnicas
    • Referencia56044XXX
    • Familia de productoShower drains
    • Grupo de productosRainDrain Flex
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)10
    • Ancho (mm)60
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código ETIMEC011720
    • Nombre ETIMShower drain
    • Nombre UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Descripción Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniClass Shower Drains
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures