Publique sus productos
XtraStoris Original Wall niche with frame 300/300/70
XtraStoris Original Wall niche with frame 300/300/70
    hansgrohe

    XtraStoris Original Wall niche with frame 300/300/70

    Traducido por Google,
    Nicho de pared XtraStoris Original con marco 300/300/70
    Especificaciones
    • Surfaces: - 56093670 Matt Black - 56093700 Matt White - 56093380 Concretegrey Specification: • consists of: wall niche with frame, sealing set, installation set • where to use: new construction, renovation • wall type: solid wall construction, drywall construction • material sealing set: Polystyrene (PS) • material wall niche: Stainless Steel 304 (1.4301) • dimensions wall niche: 300 x 300 x 70 mm (HxWxD)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia56093XXX
    • Familia de productoWall niches
    • Grupo de productosXtraStoris Original
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)390
    • Ancho (mm)390
    • Profundidad (mm)81
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011801
    • Nombre ETIMModule sanitary accessories
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings