Publique sus productos
RainDrain Match Boardwalk Finish set shower drain 1500 with height adjustable frame
RainDrain Match Boardwalk Finish set shower drain 1500 with height adjustable frame
    hansgrohe

    RainDrain Match Boardwalk Finish set shower drain 1500 with height adjustable frame

    Traducido por Google,
    RainDrain Match Boardwalk Finish set desagüe de ducha 1500 con marco regulable en altura
    Especificaciones
    • Surfaces: - 56128801 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: height adjustable frame, design grate, wall installation flange • mounting type: wall-mounted, free in the floor • easy to clean surface • easy adjustment to tile thickness with height adjustable frame (7 – 18 mm) • tile thickness: up to 18 mm • suitable for any type of tile • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: mechanical • wall mounting possible • tile inlay depth: 12 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary and secondary drainage • frame width: 62 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia56128USA
    • Familia de productoFinish sets shower drains
    • Grupo de productosRainDrain Match Boardwalk
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)25
    • Ancho (pulgadas)81
    • Profundidad (pulgadas)1455
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)5.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código ETIMEC011720
    • Nombre ETIMShower drain
    • Nombre UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Descripción Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniClass Shower Drains
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures