Publique sus productos
Logis Single lever basin mixer 70 without waste set Finland
Logis Single lever basin mixer 70 without waste set Finland
    hansgrohe

    Logis Single lever basin mixer 70 without waste set Finland

    Traducido por Google,
    Logis Mezclador monomando de lavabo 70 sin vaciador Finlandia
    Especificaciones
    • Surfaces: - 71330000 Chrome Specification: • ComfortZone 70 • projection: 107 mm • spout height: 67 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia71330XXX
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de productosLogis
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)138
    • Ancho (mm)46
    • Profundidad (mm)140
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures