Publique sus productos
Vernis Blend Single lever basin mixer 100 without waste set
Vernis Blend Single lever basin mixer 100 without waste set
Vernis Blend Single lever basin mixer 100 without waste set
Vernis Blend Single lever basin mixer 100 without waste set
    hansgrohe

    Vernis Blend Single lever basin mixer 100 without waste set

    Traducido por Google,
    Vernis Blend Mezclador monomando de lavabo 100 sin vaciador
    Especificaciones
    • Surfaces: - 71580000 Chrome - 71580670 Matt Black Specification: • ComfortZone 100 • projection: 108 mm • spout height: 88 mm • spray type: normal spray • swiveling spray former • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia71580XXX
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de productosVernis Blend
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)143
    • Ancho (mm)46
    • Profundidad (mm)131
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures