Publique sus productos
Talis E Self-closing pillar tap for cold water
Talis E Self-closing pillar tap for cold water
    hansgrohe

    Talis E Self-closing pillar tap for cold water

    Traducido por Google,
    Talis E Grifo de columna con cierre automático 110 para agua fría o agua preajustada sin vaciador
    Especificaciones
    • Surfaces: - 71719000 Chrome Specification: • ComfortZone 110 • projection: 111 mm • spout height: 106 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • self closing cartridge • running time: 3 - 20 seconds adjustable (7 seconds pre-set) • for cold water connection • permanent rinse possible • connection type: G ⅜ connection hose • connection dimension: DN15 • service tool #93913000 must be used for thermal disinfection
    Especificaciones técnicas
    • Referencia71719000
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de productosTalis E
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)184
    • Ancho (mm)45
    • Profundidad (mm)149
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía