Publique sus productos
Talis E Single lever basin mixer 110 CoolStart without waste set DZR
Talis E Single lever basin mixer 110 CoolStart without waste set DZR
    hansgrohe

    Talis E Single lever basin mixer 110 CoolStart without waste set DZR

    Traducido por Google,
    Talis E Mezclador monomando de lavabo 110 CoolStart sin vaciador DZR
    Especificaciones
    • Surfaces: - 71739000 Chrome Specification: • ComfortZone 110 • projection: 112 mm • spout height: 104 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in middle position
    Especificaciones técnicas
    • Referencia71739000
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de productosTalis E
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)162
    • Ancho (mm)46
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía